(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de punta larga SUS SRP-150

Alicates de punta larga SUS SRP-150
  • Descuento por volumen

Alicates de punta larga de acero inoxidable.
[Caracteristicas]
· Ideal para cortar, doblar, pellizcar, tirar y retorcer cables de cobre o hierro o para insertar / quitar objetos pequeños.
· El material adopta acero inoxidable martensítico que enfatiza la resistencia.
· Herramienta de acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Ideal para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable como plantas, trabajos de impermeabilización, plomería y equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SRP-150

 
Número de Parte
SRP-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 169
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.0 (alambre de hierro suave) Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2 Material Acero inoxidable martensítico
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SRP-150 de la serie Alicates de punta larga SUS SRP-150.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico