(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates miniatura de punta larga P-36

Alicates miniatura de punta larga P-36

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Alicates de punta larga en miniatura con moleteado antideslizante.
[Caracteristicas]
· Moleteado para mejorar la fuerza de retención.
· Dureza HRC: 46.
· Peso: 65 g.
· Valor de control de ESD: resistencia de tierra Rg <1 x 10 ^ 12 Ω.
[Aplicaciones]
· Alicates de punta larga en miniatura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-36

 
Número de Parte
P-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 125.5
Con o sin resorte Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 65
Explicación suplementaria Ancho de la punta 1.4 / Altura de la punta 2.4 mm con moleteado (antideslizante) ya que el mango del muelle helicoidal se abre automáticamente, no es fatigante y es fácil de agarrar. Tamaño(mm) 125.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-36 de la serie Alicates miniatura de punta larga P-36.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico