(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador Ultra Mini Stubby SSD-M2

Destornillador Ultra Mini Stubby SSD-M2
  • Descuento por volumen

Destornillador de punta plana ultra mini con una longitud total de 70 mm.
[Caracteristicas]
· La longitud total es corta, por lo que es ideal para trabajar en lugares estrechos.
[Aplicaciones]
· Ideal para interiores de automóviles y mantenimiento de motocicletas, bicicletas y maquinaria.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSD-M2

 
Número de Parte
SSD-M2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 7.2 Longitud del eje L (mm) 14
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.8 Longitud total L(mm) 30 Ancho del eje a través de pisos(mm) 6
Ancho de agarre D(mm) 30 Peso(g) 15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSD-M2 de la serie Destornillador Ultra Mini Stubby SSD-M2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico