(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador para bebés BBD-M75

Destornillador para bebés BBD-M75
  • Descuento por volumen

Destornillador para bebé con eje redondo.
[Caracteristicas]
· Conveniente para el ajuste de equipos de medición y precisión, etc.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y mantenimiento de dispositivos electrónicos y equipos de precisión.
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BBD-M75

 
Número de Parte
BBD-M75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 3 Longitud del eje L (mm) 75
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.4 Longitud total L(mm) 126 Diámetro del eje D(mm) 3
Ancho de agarre D(mm) 12.5 Peso(g) 11

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BBD-M75 de la serie Destornillador para bebés BBD-M75.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico