(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador rechoncho SD-M

Destornillador rechoncho SD-M
  • Descuento por volumen

Destornillador plano de punta plana con una longitud total de 70 mm.
[Caracteristicas]
· La longitud total es corta, por lo que es ideal para trabajar en lugares estrechos.
[Aplicaciones]
· Interiores de automóviles y mantenimiento de motocicletas, bicicletas y maquinaria.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SD-M

 
Número de Parte
SD-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 7.2 Longitud del eje L (mm) 23
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.8 Longitud total L(mm) 70 Ancho del eje a través de pisos(mm) 6
Ancho de agarre D(mm) 31 Peso(g) 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SD-M de la serie Destornillador rechoncho SD-M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico