(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de destornilladores de acero inoxidable SD8

Juego de destornilladores de acero inoxidable SD8

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un juego de destornilladores de acero inoxidable de 8 piezas, que es liviano gracias a su sección de agarre hueca sellada y que presenta una excelente trabajabilidad y resistencia a la corrosión.
[Caracteristicas]
· El eje utiliza material de acero inoxidable martensítico y la empuñadura utiliza material de acero inoxidable austenítico.
· Herramienta de acero inoxidable con resistencia enfatizada, resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Ideal para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable como plantas, trabajos de impermeabilización, plomería y equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SD8

 
Número de Parte
SD8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Longitud del eje L (mm) 100 / 150 / 75 / 35 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Acero inoxidable Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.8 / 1 / 1.1 Peso(g) 700

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SD8 de la serie Juego de destornilladores de acero inoxidable SD8.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico