(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

destornillador de acero inoxidable SPD-003

destornillador de acero inoxidable SPD-003
  • Descuento por volumen

Un destornillador Phillips totalmente de acero inoxidable que es liviano gracias a su sección de agarre hueca sellada y que presenta una excelente trabajabilidad y resistencia a la corrosión.
[Caracteristicas]
· Esta herramienta de acero inoxidable está hecha de material martensítico que enfatiza la resistencia, es resistente al óxido y tiene una excelente resistencia a la corrosión, resistencia química y propiedades higiénicas.
[Aplicaciones]
· Equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas, impermeabilizaciones y trabajos de plomería.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable, como equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPD-003

 
Número de Parte
SPD-003
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 3 Longitud del eje L (mm) 150
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Acero inoxidable
Longitud total L(mm) 274 Ancho de agarre D(mm) 29 Peso(g) 140

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPD-003 de la serie destornillador de acero inoxidable SPD-003.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico