(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

destornillador de acero inoxidable SPD-001

destornillador de acero inoxidable SPD-001
  • Descuento por volumen

Un destornillador Phillips totalmente de acero inoxidable que es liviano gracias a su sección de agarre hueca sellada y que presenta una excelente trabajabilidad y resistencia a la corrosión.
[Caracteristicas]
· Herramienta de acero inoxidable con resistencia enfatizada, resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas, etc.
· Para trabajos de impermeabilización, equipos de fontanería y limpieza, etc.
· Óptimo para ubicaciones que usan pernos y tuercas de acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPD-001

 
Número de Parte
SPD-001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 Longitud del eje L (mm) 75
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Acero inoxidable
Longitud total L(mm) 174 Ancho de agarre D(mm) 23 Peso(g) 70

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPD-001 de la serie destornillador de acero inoxidable SPD-001.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico