(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas: tipo preestablecido digital, juego de memoria

Llaves dinamométricas: tipo preestablecido digital, juego de memoria
  • Descuento por volumen

Llave dinamométrica dedicada para apretar pernos y tuercas.
[Caracteristicas]
· Un tipo digital con pantalla numérica fácil de ver que reduce drásticamente los errores en la configuración del par.
· En el trabajo de apriete, cuando alcanza el valor de torsión establecido, habrá un "clic" o un ligero "golpe" en la mano.
· A diferencia de los tipos convencionales, no es necesario leer la escala principal y la escala Vernier, por lo que es conveniente para evitar errores de configuración y confirmación / gestión del par de apriete.
· El par se establece en función del valor visualizado digitalmente de los mecanismos mecánicos que se pueden leer directamente.
· El par se puede configurar insertando una llave hexagonal en forma de L en un componente de rosca de configuración en la parte posterior de la llave.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje, mantenimiento e inspección de lugares que requieren ajuste de torque, como puertos, instalaciones eléctricas, automóviles, maquinaria pesada, aviones, etc.
· Se puede utilizar para trabajos que van desde el ensamblaje en plantas industriales hasta el mantenimiento de grandes camiones, automóviles, equipos industriales en general y plantas.
· Ideal para varios trabajos de apriete de gestión de par.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T3M50
T3M100
T4M200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Ángulo de inserción
(mm)
Graduación mínima
(Nm)
Longitud total
(mm)
Ancho de la cabeza
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10–509.50.529136500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~1009.5136936510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40–20012.7250545.21400

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo digital Cabeza reemplazable NA Dirección de carga Derecho
Precisión de par(±%) 3 Conjunto / artículo individual Objeto unico Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico