(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas: tipo preestablecido digital, ajuste/retención directa

Llaves dinamométricas: tipo preestablecido digital, ajuste/retención directa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La punta evita que las brocas se caigan, como una llave de torsión que reduce drásticamente los errores.
[Características]
· Equipado con un mecanismo de retención que evita que el receptáculo se caiga y proporciona una excelente operabilidad.
· En el trabajo de apretamiento, cuando alcanza el valor de torque establecido, habrá un "clic" o un ligero "golpe" en la mano.
· A diferencia de los tipos convencionales, no es necesario leer la escala principal y la escala de Vernier, por lo que es conveniente para evitar errores de configuración y confirmación/gestión del torque.
· El torque establece en función del valor digital de los mecanismos mecánicos que se pueden leer directamente.
[Aplicaciones]
· Para montaje, mantenimiento e inspección en ubicaciones en lugares altos donde se requiere control de torque.
· Se puede utilizar para trabajos que van desde el ensamblaje en plantas industriales hasta el mantenimiento de camiones grandes, automóviles, equipos industriales en general y plantas.
· Ideal para varios trabajos de apretamiento de gestión de torque.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T3MN20H
T3MN50H
T3MN100H
T4MN50H
T4MN100H
T4MN140H
T4MN200H
T6MN300H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Ángulo de inserción
(mm)
Graduación mínima
(Nm)
Longitud total
(mm)
Ancho de la cabeza
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4–209.50.225324300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10–509.50.530836520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20~1009.5138736750
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10–5012.70.530836550
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20~10012.7138736770
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30~14012.7145036820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40–20012.7252645.21330
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60~30019271645.21850

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo digital Cabeza reemplazable NA Dirección de carga Derecho
Precisión de par(±%) 3 Conjunto / artículo individual Objeto unico Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico