(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de punta larga tipo L

Llave de punta larga tipo L
  • Descuento por volumen

Una llave de barra hexagonal larga mecanizada con punta esférica, que permite un giro rápido en trabajo oblicuo y un apriete temporal.
[Aplicaciones]
· Hecho de acero de aleación especial que mejora el alto torque, la durabilidad y la resistencia al desgaste.
· Evita el desgaste de la parte hexagonal con tratamiento térmico de alto nivel / tratamiento de cromado duro.
· Alta resistencia y mayor tenacidad (resistencia contra el impacto y la destrucción), mejorando el trabajo confiable y la seguridad.
· El establecimiento de las condiciones ideales de tratamiento térmico mejora la dureza en un máximo del 15%.
· El acabado de punta de bola permite un giro rápido y un apriete temporal desde una posición diagonal.
· La parte del bolígrafo es delgada. Evite aplicar demasiada fuerza.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y mantenimiento de maquinaria industrial y equipos electrónicos, y para el montaje y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BL-02
BL-03
BL-04
BL-05
BL-06
BL-08
BL-1.5
BL-2.5
BL-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Longitud total (talla L)
(mm)
Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

296163
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3127209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41422518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51602830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61803250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

819836100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.581141
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.5111185
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1022540175

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Objeto unico
Material Acero de aleación especial

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico