(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves largas tipo L con punta de bola SBL700

Juego de llaves largas tipo L con punta de bola SBL700

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves tipo L tipo bolígrafo con durabilidad y resistencia a la oxidación.
[Caracteristicas]
· Hecho de material martensítico que enfatiza la resistencia y es resistente al óxido.
· Herramienta de acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas.
· Para trabajos de impermeabilización, equipos de fontanería y limpieza, etc.
· Óptimo para ubicaciones que usan pernos y tuercas de acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SBL700

 
Número de Parte
SBL700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Longitud total (talla L)(mm) 150 / 120 / 95 / 135 / 170 / 84 / 107 Longitud del cuello hexagonal (talla H) Modelo L solamente(mm) 18 / 20 / 23 / 28 / 32 / 36 / 40
Material Acero inoxidable Establecer contenido 2.5、3、4、5、6、8、10 Peso(g) 680

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SBL700 de la serie Juego de llaves largas tipo L con punta de bola SBL700.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico