(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de caja larga (45 °)

Llave de caja larga (45 °)
  • Descuento por volumen

Una llave inglesa que es fácil de usar en un espacio relativamente estrecho.
[Caracteristicas]
· El ángulo de flexión del mango es de 45 °, lo que permite apretar / aflojar pernos y tuercas mientras se evitan los objetos circundantes.
· La parte desplazada tiene forma de anillo y es poco probable que se salga de los pernos, etc., y recibe el mismo peso en las partes circundantes. Por lo tanto, permite un apriete seguro y resistente.
· La parte de la caja puede encajar fácilmente en tuercas y tornillos y facilita el trabajo en espacios relativamente estrechos, ya que tiene una estructura de doble hexágono.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M45-0809
M45-0810
M45-5.507
M45-1012
M45-1013
M45-1113
M45-1214
M45-1317
M45-1415
M45-1417
M45-1618
M45-1719
M45-1721
M45-1921
M45-1922
M45-1924
M45-2123
M45-2126
M45-2224
M45-2326
M45-2427
M45-2430
M45-2629
M45-2632
M45-2730
M45-2732
M45-3032
M45-3235
M45-3236
M45-3541
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1828×91314.566.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1848×101315.566.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1515.5×71011.555.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19410×1215.5186.57.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19610×1315.5196.58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19811×1316.51978
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22012×1418217.58.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24713×171925.589.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24714×1521238.59.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

24814×172125.58.59.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

27016×1824.5279.510.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28017×1925.5289.510.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

29817×2125.5309.511.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30719×21283010.511.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30719×22283210.512
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32419×24283510.513.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32021×23303311.513
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

34021×263036.511.514
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32422×2432351213.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

34823×263336.51314
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35024×273537.513.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38924 x 30354313.518.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38426×2936.5421418.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39826×3237.5471419
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

39127×3037.54316.518.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41327×32394716.519
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

42030×32434718.519
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

43032 x 3547521920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43032×3647531920
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

45635×4152602022

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico