(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de ajuste de trinquete de 4 vías RMW300 (Números de pieza)

Juego de llaves de ajuste de trinquete de 4 vías RMW300

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Llave offset de trinquete de 4 vías que maneja 4 tamaños de pernos y tuercas.
[Caracteristicas]
· Al tener piezas de caja de diferentes tamaños en cada extremo, ahorra la molestia al cambiar de tamaño y mejora significativamente la eficiencia del trabajo.
· Como el cuerpo tiene una forma delgada y recta, exhibe poder en lugares profundos y estrechos.
· Con orificios de montaje de cuerda de seguridad.
· Un juego de 3 piezas alojado en una bolsa de tela compacta.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RMW300

 
Número de Parte
RMW300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 230 / 150 / 190 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 8×10×12×13 / 12×13×14×15 / 16×17×18×19 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido (mm) 8×10×12×13、12×13×14×15、16×17×18×19 Establecer contenido (elementos) 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RMW300 de la serie Juego de llaves de ajuste de trinquete de 4 vías RMW300.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico