(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de trinquete de 4 vías

Llave de trinquete de 4 vías
  • Descuento por volumen

Llave offset de trinquete de 4 vías que maneja 4 tamaños de pernos y tuercas.
[Caracteristicas]
· Al tener piezas de caja de diferentes tamaños en cada extremo, ahorra la molestia al cambiar de tamaño y mejora significativamente la eficiencia del trabajo.
· Como el cuerpo tiene una forma delgada y recta, exhibe poder en lugares profundos y estrechos.
· Con orificios de montaje de cuerda de seguridad.
· Requiere tornillos / tuercas que coincidan con el tamaño.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RMW-0813
RMW-1215
RMW-1419
RMW-1619
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1508×10×12×1320.224.813.816.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19012×13×14×1526.529.517.118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23014×17×18×1931.533.519.321.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23016×17×18×1931.533.520.221.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico