(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Almohadilla de goma suave【5 piezas por paquete】

Almohadilla de goma suave

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Cantidad de embalaje (pieza/hoja): 5
· Longitud total (mm): 35
· Diámetro del eje (mm): 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A3010
A3020
A3030
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de selección
(NA)
Diámetro de la sección de la muela (cuchilla)
(mm)
Diámetro de la punta

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Para ø111010

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Para ø212020

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Para ø313030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cantidad de embalaje(pc / hoja) 5 Longitud total(mm) 35 Diámetro del eje(mm) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico