(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda Unilon con Eje (Duro)

Rueda Unilon con Eje (Duro)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para eliminar arañazos y óxido. También se puede usar para terminar el cabello.

[Caracteristicas]
· Seleccionable entre abundante granularidad y tamaños.
· Elimina las rebabas sin raspar, sin rebabas secundarias.
· Como es suave, elástico y tiene buena adaptabilidad, evita la fatiga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NH1013A13
NH1013A15
NH2525A13
NH2525A17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Ancho
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
El tamaño de grano
(#)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

1013360025000
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

10133100025000
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

2525660015000
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

25256150015000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Modelo Solapa con eje Cantidad de embalaje(Libro) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico