(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda de fieltro con eje, recta【10 piezas por paquete】

Rueda de fieltro con eje, recta
  • Descuento por volumen

· Usar: Pulido
· Material: Sintió
· Solicitud: Para acabado espejo
· Herramienta utilizada: Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora.
· Cantidad de embalaje (unidades/hojas): 10

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FUS1015H
FUS2025H
FUS612H
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Ancho
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(min -1 (rpm))

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101533520000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

202563015000

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

61233520000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Material Sintió Aplicación Para acabado de espejo
Herramienta utilizada Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora Cantidad de embalaje(unidades / hojas) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico