(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Materiales de pulido de banda - banda de tela abrasiva para trabajar metales, A-XSCA【10 piezas por paquete】

Materiales de pulido de banda - banda de tela abrasiva para trabajar metales, A-XSCA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Herramienta utilizable: Equipo de banco (Resinder, etc.)
· Ancho (mm): 100
· Longitud (mm): 915
· Material de base: Paño
· Abrasivo: Alundum (alúmina) (AA o A)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A40-X871SCA-100-915
A100-X871SCA-100-915
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

40

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Herramientas utilizables Dispositivo de escritorio (Resinder, etc.) Ancho(mm) 100 Longitud(mm) 915
Material de base Paño Abrasivo Alundum (Alúmina) (AA o A) Con / sin articulación Disponible
Tipo de articulación Envolver la articulación Aplicación (1) Lijado de hierro y acero inoxidable (2) Hojas de lijado y herramientas de acero (3) Diversas operaciones de lijado para otros metales, cerámica, vidrio, piedra, etc. Cantidad de embalaje(Libro) 10
Detalles del material base Xwt

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico