(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de palo Alta【20 piezas por paquete】

Hoja de palo Alta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: tela no tejida (Nylon)
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: (Diamante)
· Longitud (mm): 100
· Solicitud: Para pulir moldes

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SD1000-ASNC6-100-250
SD1000-ASNC10-100-250
SD1500-ASNC6-100-250
SD1500-ASNC10-100-250
SD2000-ASNC10-100-250
SD400-ASNC6-100-250
SD400-ASNC10-100-250
SD600-ASNC6-100-250
SD600-ASNC10-100-250
SD800-ASNC10-100-250
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Ancho
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10006

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

100010

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

15006

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150010

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

200010

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4006

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40010

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

6006

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60010

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tejido no tejido (nylon) Uso Pulido a mano Material abrasivo (Diamante)
Longitud(mm) 100 Aplicación Para el pulido de moldes Materiales base Tela no tejida (papel sintético)
Cantidad de embalaje(Hojas) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico