(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SG Carton Disc, 100 piezas

SG Carton Disc, 100 piezas
  • Descuento por volumen

Para usar entre el sisal de procesamiento previo al espejo y el fieltro de acabado final reflejado. Úselo para el preprocesamiento final antes del acabado de espejo.

[Caracteristicas]
· Como se usa tela de algodón, proporciona el mejor acabado.
· Una textura agradable con excelente usabilidad y contacto suave sobre materiales pulidos para una textura uniforme.
· La alta densidad de la fibra produce un acabado aún más hermoso que un disco de sisal SG

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SG-CD100
SG-CD100K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Impregnación abrasiva

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Algodón: disco de cáñamo material de trabajo Acero inoxidable / Aleación de acero / Vaso Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 grano abrasivo No aplica Tipo de ahorro
Cantidad de embalaje(Hojas) 5 Número máximo de rotación(mín-1) 8000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico