(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Disco tecno - TDE-A/TDE-Z【5 piezas por paquete】

Disco tecno - TDE-A/TDE-Z

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 15
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13600

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TDE10015-A-40
TDE10015-A-60
TDE10015-A-80
TDE10015-A-100
TDE10015-A-120
TDE10015-A-150
TDE10015-A-180
TDE10015-A-240
TDE10015-A-320
TDE10015-A-400
TDE10015-Z-40
TDE10015-Z-60
TDE10015-Z-80
TDE10015-Z-100
TDE10015-Z-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Grano abrasivo Aplicación

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

40Un grano abrasivoFresado de cuentas de soldadura

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60Un grano abrasivoFresado de cuentas de soldadura

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80Un grano abrasivoFresado de cuentas de soldadura

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100Un grano abrasivoFresado de cuentas de soldadura

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120Un grano abrasivoChaflán

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150Un grano abrasivoChaflán

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

180Un grano abrasivoChaflán

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

240Un grano abrasivoPulido del suelo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

320Un grano abrasivoPulido del suelo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

400Un grano abrasivoPulido del suelo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

40Z grano abrasivoFresado de cuentas de soldadura

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60Z grano abrasivoFresado de cuentas de soldadura

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

80Z grano abrasivoFresado de cuentas de soldadura

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100Z grano abrasivoFresado de cuentas de soldadura

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

120Z grano abrasivoChaflán

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio / Plástico Diámetro(mm) 100
Diámetro del eje(mm) 15 Espesor(mm) 15 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13600
Herramientas compatibles Amoladora de disco Cantidad de embalaje(Hojas) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico