(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Super bio【25 piezas por paquete】

Super bio
  • Descuento por volumen

Proporciona una excelente fuerza de molienda al material de acero inoxidable con nuestra mezcla original de granos abrasivos. Causa quemaduras mínimas en el rectificado de acero inoxidable. La facilidad de trabajo suave que lo distingue de las muelas convencionales compensa la carga del usuario. Se ha logrado un color único y vibrante. Sin hierro, contiene muy poco hierro y evita las manchas de óxido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SV1006-24
SV1006-36
SV1006-46
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

24SV 2G100 X 6 X 15 24 L

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

36SV 2G100 X 6 X 15 36 L

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

36 Días o más

46SV 2G100 X 6 X 15 46 L

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 100 Diámetro interno(mm) 15 Espesor(mm) 6
Objeto a ser molido Acero inoxidable / Aleación de acero Características Énfasis en la capacidad de corte Dureza L
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 2 Características Dedicado para acero inoxidable
Número contenido en un paquete(Hojas) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico