(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Filtro Serie OMF Super Filter para electrodo de alambre【2 piezas por paquete】

Filtro Serie OMF Super Filter para electrodo de alambre

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Filtro para máquina de descarga eléctrica de alambre.
· Método de presión: Presión interna
· Equipos compatibles con Sodick: A (300, 300W, 320, 320D, 325, 350, 350W, 500, 500W, 500Q, 500P, 500WP, 530D, 600, 600W, 600P, 600WP), A (750, 750W, 1000W), BF (250, 275, 280, 280 L, 320 L), AQ (325 L, 535 L, 550 L, 600, 750 L, 327 L, 537 L)
· Modelo compatible con hermano: HS- (300, 350, 3100, 50 A, 70 A)
· Modelo compatible con Hitachi: H-CUT (3, 4, 5, 6, 8) - Q, CUT- (254RS, 355RS, 203M20, 203Q20, 203F2, 203R, 254R, 254RH, 355R, 355RH, 580Q, 610Q, 810Q)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OMF-340FK

Número de Parte
OMF-340FK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Filtro para descargador eléctrico de alambre Acoplador Disponible Fabricante aplicable Mitsubishi Electric / Fresa Makino / Seibu Electric & Machinery
Diámetro externo(mm) 340 Altura(mm) 300 Diámetro interno(mm) -
Método de presión Presión interna Modelo compatible con Mitsubishi Electric FX-(10、20)K、 CX(2、20)、 DWC-532、 BA-8 Modelo compatible con fresas Makino U- (32、32i 、 32K 、 53、53K 、 53i) 、 ARRIBA- (32i 、 53i) 、 W (32、53) FB 、 SP- (43、64) 、 EU-64 、 UH-2 、 U- 86
SEIBU Electric and Machinery Co. Ltd., modelo aplicable EW-(A5S2、C5S、C5S2、M500S)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OMF-340FK de la serie Filtro Serie OMF Super Filter para electrodo de alambre.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico