(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa de forja

Placa de forja

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se puede utilizar para cortar, doblar y soldar chapas de acero en trabajos de chapa. Recubierto solo en el lado corto para poder distinguirlo de la placa de superficie tipo caja.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T12

Número de Parte
T12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Placa superficial Material FC250 Precisión de superficie plana(µm) 60
A(mm) 600 B(mm) 450 C(mm) 100
Masa(kg) 74 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal D(mm) 30
E(mm) 11 F(mm) 10 G(mm) 0.06
El número de costillas(Libro) 1×1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T12 de la serie Placa de forja.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico