(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Microscopio estereoscópico, tipo zoom

Microscopio estereoscópico, tipo zoom

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • XTS2021
  • XTS-SP2
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: microscopio estereoscópico
· Ampliación total (veces): 13 to 90
· Lente objetivo (x): 0.65-4.5 X (relación de zoom 1: 7)
· Lentes oculares: WF10 x (número de campo 20 mm), WF20 x (Número de campo 10 mm)
· Distancia de operación (mm): 95

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XTS2021
XTS-SP2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Epi-iluminación Iluminación de luz transmitida Tipo de lámpara fluorescente Estar Dimensión base
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Bombilla Halógena de 15 WLuz fluorescente de 5 WEpi-Illumination 6 V / 15 W, Iluminación transmitida 5 WTipo de cremallera y piñón245×190×605700
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Detalles-Dispositivo de iluminación de anillo Lámpara fluorescente de 8 W incluidaMétodo de soporte de poste245×170×405400

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Microscopio estereoscópico Aumento general(veces) 6.5~45 / 13~90 Lentes objetivos(x) 0.65-4.5 X (relación de zoom 1: 7)
Lentes oculares WF10 x (número de campo 20 mm), WF20 x (número de campo 10 mm) Distancia de funcionamiento(mm) 95 Ajuste de enfoque Movimiento vertical del cañón de la lente
Rango de ajuste de ancho de ojos(mm) 55~75 Componente de lente ocular Ángulo de inclinación(°C) 45 Rango de ajuste de visibilidad ± 5 dioptrías

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico