(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie ELB

Serie ELB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pantalla de barra analógica: Ninguno
Iluminar desde el fondo: Ninguno
Soporte de batería: Incluido
peso incorporado: Ninguno
Función de reloj: Ninguno
Función de conectividad de computadora: Sí (En caso de que exista una compra opcional además del cable)
Resistencia al polvo/agua: Ninguno
Función de temporizador de intervalos: Ninguno
impresión ISO: Ninguno
Principales aplicaciones: Instrumento de medición
Modelo: Cuerpo
Calibración con un solo botón: Ninguno
Cantidad de embalaje: 1
Fuente de alimentación: Adaptador de CA (accesorio estándar) o 6 pilas AA (se vende por separado)
Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora: No se requiere opción
Función de conexión de impresora: Sí (Además del cable o similar, es posible que se requiera una opción que se vende por separado)
Psc calibración totalmente automática: Ninguno
Medición de cantidades y conversión de unidades.: Disponible
Calibración del temporizador: Ninguno
Forma del plato de pesaje: plato cuadrado
Gana la función de conexión directa: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie ELB, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ELB300

Número de Parte
ELB300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumento de pesaje Tipo Cuerpo principal Capacidad(g) 300
Pantalla mínima(g) 0.01 Forma de placa de medida Cabeza avellanada redonda Compatible con batería de celda seca Disponible
Conexión de salida de PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Dimensiones de la placa de medición (ø)(mm) 110 Conexión de salida de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros).
Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno Peso incorporado Ninguno Ganar la función de conexión directa Ninguno
Iluminar desde el fondo Ninguno PSC Calibración completamente automática Ninguno Temporizador CAL Ninguno
Calibración con un botón Ninguno Función de reloj Ninguno Impresión ISO Ninguno
Función de temporizador de intervalo Ninguno Medición de gravedad específica (opción requerida) No aplica Medida de cantidad y conversión de unidades Disponible
Pantalla de barra analógica Ninguno Cantidad de embalaje(Unidades) 1 Fuente de alimentación Adaptador de CA (accesorio estándar) o 6 pilas AA (se venden por separado)
Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora No se requiere opción

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico