(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador USB rápido

Adaptador USB rápido
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Envía los valores de medición de balanzas electrónicas o escalas a PC en tiempo real.
· La transmisión es posible sin un software especial.
· Los datos de medición del RS-232C se pueden transferir a una PC (puerto USB) en tiempo real.
· Proporciona una comunicación estable ya que no está vinculada a ningún sistema operativo de PC.
· Los datos de medición se pueden ingresar fácilmente directamente en Excel y Word (no es necesario un software dedicado).
· Una estructura IP65 a prueba de goteo y polvo en el transporte.
· Se suministran 4 cables de conexión (RS-232C-25P/9P/DIN, cable de extensión USB).
· Admite escalas de tipo A y D y todas las escalas de medición.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD-8527

Número de Parte
AD-8527
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Equipamiento periferico Tipo Cuerpo principal Modelos aplicables, serie Para obtener información sobre los modelos compatibles, consulte http://www.aandd.co.jp/adhome/products/balance/ad8527.html.
Peso(kg) Aproximadamente 60 g Notas especiales Para A y D Fuente de alimentación Innecesario (suministrado desde un aparato de medición o una PC)
Accesorio Cable de comunicación RS-232C (3 tipos), cable de extensión USB Cantidad de embalaje(Base/Pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AD-8527 de la serie Adaptador USB rápido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico