(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regla de ángulo recto JIS Clase 1 equivalente (endurecido)

Regla de ángulo recto JIS Clase 1 equivalente (endurecido)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Stand con velocidad cuadrada
· Ángulo (°): 90
· Precisión (mm): JIS B 7526
· Escala: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AA-F50
AA-F75
AA-F100
AA-F150
AA-F200
AA-F250
AA-F300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Dimensiones nominales
(mm)
Longitud de fragmento largo
(mm)
Ancho lateral largo
(mm)
Grueso lateral largo
(mm)
Longitud total inferior
(mm)
Ancho de pieza más corto
(mm)
Espesor de pieza más corta
(mm)
Perpendicularidad
(± mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

503750501623716100.013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

755075751625016100.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10070100100202.57018120.015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15010015015024310022180.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200130200200293.513026220.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250165250250293.516526220.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30020030030035420032270.025

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuadrado con soporte Exactitud(mm) JIS B 7526 Ángulo(°) 90
Escala NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico