(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micrómetro de profundidad - tope de carraca, MC-F/MC-FS

Micrómetro de profundidad - tope de carraca, MC-F/MC-FS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Medidor de profundidad
· Desplegar formato: Cosa análoga
· Rango de medicion (mm): 0–25
· Visualización mínima (mm): 0.01
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MC202-25F
MC202-25FS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de profundidad Estilo de pantalla Término análogo Rango de medición(mm) 0–25
Valor mínimo de lectura(mm) 0.01 Error instrumental(mm) ±0.004 Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
B(mm) 9 C(mm) 4.5 D(mm) 18
E(mm) 17

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico