(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tire hacia abajo el tornillo【2 piezas por paquete】

Tire hacia abajo el tornillo
  • Descuento por volumen

Maneja pequeñas aberturas bucales causadas por defectos en la prensa de máquina, la prensa de fresar, la prensa de moldear o similares. Puede agarrar sin restricciones haciendo coincidir la mesa de la plana, la fresadora, la fresa o la mandrinadora horizontal, etc., y la pieza de trabajo. Se puede evitar que la pieza de trabajo se levante con una fuerte sujeción mientras se tira hacia abajo mientras se sujeta. Gracias al uso de hierro dúctil especialmente hecho, el cuerpo es a prueba de daños.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PV-0
PV-1
PV-2
PV-3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la boca
(mm)
Ancho estándar del bloque guía
(mm)
Altura mínima
(mm)
Max. Altura
(mm)
Tornillo de fijación Masa
(kg)
Vise compatible Accesorio

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

46-4250M121.5EVS-(75-3、100-4)Boquilla archivada: 2 piezas, Arandelas (M12): 2 piezas, Pernos hexagonales (M12 × 45): 2 piezas, Llave hexagonal (para abrazaderas, boquillas): × 1 de cada

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

62-5664M144.8EVS150-6Boquilla archivada: 2 piezas, Perno de ranura en T (M14): Ranura en T compatible 14.18 - 4 piezas, Tuercas hexagonales (M14): 4 piezas, Arandelas (M14): 4 piezas, Llave hexagonal (para abrazaderas, boquillas): × 1 de Cada

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

851882102M1412.5(EVS、ETS、EPA、ETPA)-75-3Bloques guía estándar (2 piezas por juego): 1 juego con un ancho de ranura compatible de 18 mm, tapa de archivo: 2 piezas, perno con ranura en T (M14): 6 tornillos con ranuras en T compatibles de 14 y 18 mm, tuercas hexagonales (M14) : 6 piezas, Arandela (M14): 6 piezas, Bloque de fijación: 2 bloques, Llave hexagonal (para abrazadera, para base): 1 pieza cada

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

12018135164M1839.1(EVS、EPA)-150-6Bloques guía estándar (2 piezas por juego): 1 juego con un ancho de ranura compatible de 18 mm, tapa de archivo: 2 piezas, perno con ranura en T (M18): 6 tornillos con ranuras en T compatibles de 18 y 22 mm, tuercas hexagonales (M18) : 6 piezas, Arandela (M18): 6 piezas, Bloque de fijación: 2 bloques, Llave hexagonal (para abrazadera, para base): 1 pieza cada

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico