(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Jack de abrazadera lateral

Jack de abrazadera lateral
  • Descuento por volumen

Conveniente para el prensado lateral con grandes máquinas de procesamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCJ-2013
SCJ-2020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2001307512545805.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250200110161501509.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

B(mm) 60 E(mm) 25 F(mm) 24
H(mm) 60 K(mm) 30 L(mm) M20
Material FC250 Tratamiento térmico Recocido Diámetro del tornillo M20
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico