(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca de seguridad moleteada

Tuerca de seguridad moleteada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

SUM22 / tuerca de bloqueo moleteada HRC35-40 moleteada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KLN06
KLN08
KLN10
KLN12
KLN16
KLN20
KLN24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6 x 1.0201373.24.510M6 x 1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8 x 1.25221683.2520M8 x 1.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10 x 1.52519105.2530M10 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12×1.753226126.2746M12×1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16×2.03832156.2788M16×2.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20×2.54538188.27.5149M20×2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M24×35045248.27.5254M24×3

Cargando…

  1. 1

Información básica

E(mm) 1.5 Material SUM22 Tratamiento térmico Templado HRC35-40
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico