(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de barra (Números de pieza)

Tornillo de barra
  • Descuento por volumen

SUM22 / tornillo de barra acabado en óxido negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSM10035

Número de Parte
BSM10035
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10263516684516542M10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUM22 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSM10035 de la serie Tornillo de barra.

Products like this...

Número de Parte
BSM06050
BSM08025
BSM08035
BSM10050
BSM10060
BSM12050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M644501234.53210520M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M818251446.24512520M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M828351446.24512523M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10415016684516548M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10516016684516557M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1241502069.75020680M12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico