(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera en Z con orificios para tornillos

Abrazadera en Z con orificios para tornillos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

S45C / HRC30 templado ± 5 abrazadera Z roscada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCGM141
SCGM142
SCGM143
SCGM161
SCGM162
SCGM163
SCGM181
SCGM182
SCGM183
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

903030206713101020121440M1416M140.35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1103232228416101022122545M1416M140.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14035352511218101025124055M1416M140.78
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

953535237013121223131144M1618M160.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1153838268716121226132548M1618M160.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15040402812018121228134555M1618M161.05
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1053838257815121226141248M1820M180.65
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13040402710018121228142555M1820M180.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18045453214820121233146065M1820M181.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico