(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de torsión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRS06040
TRS06060
TRS08040
TRS08060
TRS08080
TRS10040
TRS10060
TRS10080
TRS12040
TRS12060
TRS12080
TRS12100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6 x 1.040604.775M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6 x 1.060804.777M6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M8 x 1.2540606.580M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8 x 1.2560806.585M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8 x 1.25801006.590M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10 x 1.540608.295M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10 x 1.560808.2105M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10 x 1.5801008.2110M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12406010100M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12608010115M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M128010010125M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1210012010140M12

Cargando…

  1. 1

Información básica

D(mm) 3 E(mm) 20 G(mm) 25
Material SUM22 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico