(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerrojo con plato giratorio serie SDM

Cerrojo con plato giratorio serie SDM
  • Descuento por volumen

S45C / Tornillo: HRC30 ± 5 perno templado con almohadilla giratoria.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDM0102
SDM0103
SDM0201
SDM0202
SDM0203
SDM0301
SDM0302
SDM0303
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61.21914.346M1465
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

73.91914.346M1480
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48.52514.34.88M1680
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61.22514.34.88M1695
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

73.92514.34.88M16113
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61.22815.95.68M18125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

73.92815.95.68M18145
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

86.62815.95.68M18165

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico