(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jack Screw

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JS06
JS08
JS10
JS12
JS16
JS20
JS24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M640102012663.24.535M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M845122214773.2560M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1050142516885.2590M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M126016322010106.27166M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M167020382512126.27304M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M208022453216168.27.5495M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2410028503822228.27.5932M24

Cargando…

  1. 1

Información básica

H(mm) 2 Material SUM22 Tratamiento térmico Endurecimiento
Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico