(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Botón de sujeción (latón)

Botón de sujeción (latón)
  • Descuento por volumen

Unido a la punta de la barra de sujeción, se puede utilizar como protector de la pieza de trabajo. Los tipos CBS (latón) y CBJ (resina) son adecuados para piezas de trabajo blandas y productos terminados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CBS05-1010
CBS05-1210
CBS06-1610
CBS06-2010
CBS06-2510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M5101M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5122M5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6163M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6204M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6257M6

Cargando…

  1. 1

Información básica

C(mm) 10 D(mm) 5 Material Latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico