(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de ala

Tornillo de ala
  • Descuento por volumen

SUM22 / tornillo de ala acabado en óxido negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WSM1055

Número de Parte
WSM1055
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) M10 B(mm) 55 C(mm) 22
D(mm) 4 E(mm) 25 F(mm) 5
Masa(g) 45 Material SUM22 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro
Diámetro del tornillo M10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WSM1055 de la serie Tornillo de ala.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico