(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de extensión F-160

Cable de extensión F-160
  • Descuento por volumen

El cable de extensión se puede usar para extender el cable de tierra, aumentando el rendimiento de trabajo mientras está de pie.
[Caracteristicas]
· Se puede usar para extender la correa de muñeca (excepto F-50).
· Se puede conectar para un uso prolongado ya que no tiene resistencia.
· Viene con un clip que se puede usar para sujetar temporalmente la ropa de trabajo y otras cosas.
· Un tipo de hebilla que permite desconectar el cable mientras se mantiene el clip.
· Longitud efectiva del cable: 1.9 m, peso: 40 g.
[Aplicaciones]
· Ideal para F-51/152/153/154/155.
* También se puede usar con tapones tipo banana de otros fabricantes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-160

 
Número de Parte
F-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Correa para la muñeca Especificaciones Conector banana / pinza cocodrilo incluida Longitud del cable de tierra(m) 1.6
Longitud total del cable(cm) 47 Longitud de la bobina(cm) 27 Color Negro
Otro Opción Tamaño 1900 mm Masa(g) 40
Explicación suplementaria Extiende el cable, mejora la facilidad de trabajo de pie / modelo compatible: F-51/152/153/155 Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-160 de la serie Cable de extensión F-160.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico