(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unibelt 60x265 AZ【25 piezas por paquete】

Unibelt 60x265 AZ
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Partes relacionadas
· Material abrasivo: AZ
· Cantidad de embalaje (Base/pieza): 25
· Talla de cinturón (mm): 60 × 265

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MTM-Z4

Número de Parte
MTM-Z4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

39 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Componentes relacionados Tamaño de partícula(Número) 60 Material abrasivo AZ
Cantidad de embalaje(Base/Pieza) 25 Tamaño de la correa(mm) 60X265

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico