(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensas de tornillo grandes (tipo B) Serie Eco

Prensas de tornillo grandes (tipo B) Serie Eco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Especificación: Se puede colocar placa/color de la unidad principal: Gris oscuro
· Característica 1: Resistencia y calidad equivalentes a los productos convencionales, pero a un precio menor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B25V
B38V
B50V
B75V
B100V
B125V
B150V
B200V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Ángulo giratorio de placa (A)
(°)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2528.51920130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

38402620170
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50523412320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75774612740
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10010260121500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12512665122000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15015175122550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20020097123900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones La placa se puede conectar / Color de la unidad principal: gris oscuro Características 1 La resistencia y la calidad son equivalentes a los productos convencionales, pero a un precio más bajo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico