(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de recogida de vacío【1-3 piezas por paquete】

Herramienta de recogida de vacío
  • Descuento por volumen

El aspirador es ideal para objetos que no se pueden agarrar con pinzas.
[Caracteristicas]
· Pinzas de adsorción de bajo costo con operabilidad mejorada.
· Peso ultraligero de 12 g.
· La cámara de aire se puede comprimir con el dedo índice. Después de presionar las pinzas contra el objeto objetivo, suelte el dedo índice para levantar el objeto.
· Puede aspirar firmemente sobre una pieza de trabajo en 2 acciones.
· Las boquillas y almohadillas se pueden almacenar dentro de la empuñadura.
[Aplicaciones]
· Al manipular pequeñas piezas electrónicas y lentes de cámara, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-831
P-832-M
P-832-S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tipo de parte Consejos de reemplazo Modelos de piezas Tipo de detalles Modelo aplicable Tamaño Capacidad de adsorción
(g)
Material Peso
(g)
Color de punta Cantidad de embalaje Accesorio Características
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

137Cuerpo principalDisponible-Selección de vacío (unidad principal)---Almohadilla: caucho de silicona, unidad principal: ABS12Pad: 2201Almohadilla, 3 tipos (S, M, L), boquilla (recta, curva)Para objetos difíciles de recoger con pinzas. Paquete de vacío con menor costo y operación mejorada.

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Pieza-ChipAlmohadilla (repuestos)Para P-831/835M (Diámetro de la almohadilla: 6.5 mm ø)50Goma de silicona-2203 piezas--

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Pieza-ChipAlmohadilla (repuestos)Para P-831/835S (diámetro de la bandeja de 3,5 mmø)4Goma de silicona-2203 piezas--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Otro Single / Multiple Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico