(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo de uretano sin golpes UH-10

Martillo de uretano sin golpes UH-10
  • Descuento por volumen

Martillo sin retroceso que es fácil de usar y evita la fatiga.
[Caracteristicas]
· La cabeza es de uretano moldeada especialmente para que tenga una excelente durabilidad.
· Un martillo sin retroceso que es fácil de usar y evita la fatiga.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UH-10

 
Número de Parte
UH-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cabeza (diámetro)(mm) 49 Cabeza (longitud)(mm) 100 Longitud total(mm) 330
Material de la cabeza Uretano Peso(g) 770 Explicación suplementaria Estándar 1.0 lb.
Nominal(lb) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UH-10 de la serie Martillo de uretano sin golpes UH-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico