(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo combinado de SUS

Martillo combinado de SUS
  • Descuento por volumen

La parte de la cabeza es una combinación de martillo que consiste en acero inoxidable martensítico y cabeza de uretano.
[Caracteristicas]
· La cabeza del martillo consta de 2 tipos de materiales, acero inoxidable y uretano.
· Se puede utilizar para martillar pasadores, etc., trabajos de montaje e impacto durante el ajuste del accesorio / desprendimiento.
· La cabeza, el eje y las piezas del mango no son de acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Ideal para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, etc.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable como plantas, trabajos de impermeabilización, plomería y equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SBHC-10

 
Número de Parte
SBHC-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cabeza (diámetro)(mm) 32 Cabeza (longitud)(mm) 87 Longitud total(mm) 300
Material de la cabeza Uretano / Acero inoxidable Peso(g) 730 Nominal(lb) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SBHC-10 de la serie Martillo combinado de SUS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico