(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinza de precisión N-57

Pinza de precisión N-57

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La pinza de precisión de HOZAN con un acabado de alta precisión se ha logrado mediante una combinación de materiales altamente duraderos y mecanizado de precisión.
[Caracteristicas]
· El mango mecanizado de alta resistencia se ha adelgazado hasta 1,7 mm.
· La tecnología de procesamiento con alta tenacidad y precisión se utiliza en el material interno oculto por la empuñadura con una especificación de descarga electrostática (ESD).
· Durabilidad mejorada.
· Una alta precisión de 1/100 sin traqueteo gracias a la estructura de unión de la caja.
[Aplicaciones]
· La parte deslizante se mueve suavemente y el asa se puede abrir y cerrar suavemente.
· La sección transversal tiene un corte semi al ras que elimina las rebabas, dejando solo una línea muy pequeña.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-57

 
Número de Parte
N-57
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 105
Con o sin resorte NA Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1 Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 0.9
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 40 Explicación suplementaria Tipo de alta resistencia que lleva el ancho de la cuchilla y el grosor de la cuchilla a N-55, el mango de corte semi al ras con una superficie de corte generalmente plana utiliza un resorte de placa para la apertura automática, para resistir la fatiga

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-57 de la serie Pinza de precisión N-57.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico