(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de punta larga P-15-125/P-15-150

Pinzas de punta larga P-15-125/P-15-150
  • Descuento por volumen

Pinzas compactas de uso general.
[Características]
· Empuñadura de elastómero adoptada para reducir la fatiga durante el trabajo continuo.
· Se le ha dado un tratamiento de estriado que muerde la pieza de trabajo y evita el deslizamiento.
· Muy versátil.
· Se encuentra disponible una línea de la misma forma sin resorte (Serie P-15) y con resorte (Serie P-14).
[Aplicaciones]
· Sostiene firmemente el objeto objetivo.
· La cuchilla tiene una dureza HRC58 capaz de cortar alambre de cobre de ø2.6 (diámetro 2.6 mm) y alambre trenzado de cobre de 2 mm².

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P-15-125
P-15-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Peso
(g)
Explicación suplementaria
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150100Ancho de la punta 1.8 / Altura de la punta 2.8 mm con moleteado (antideslizante) usando un agarre de elastómero
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

163125Prueba de competencia del trabajador eléctrico Artículo recomendado Ancho de la punta: 1.9 / Altura de la punta: 2.9 mm con moleteado (antideslizante) con un orificio para sujetar las tuercas, etc.

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Con o sin resorte NA
Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6 Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico