(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Heavy Snip N-838

Heavy Snip N-838
  • Descuento por volumen

Tijeras para cortar planchas finas de aluminio y alambres de cobre.
[Caracteristicas]
· Acabado cromado duro con alta resistencia al desgaste y suave nitidez mantenida.
· Capacidad de corte (alambre trenzado de cobre): 2 mm2.
· Espesor de chapa de aluminio: 0,5 mm.
· Dureza HRC (cuchilla) de 59.
[Aplicaciones]
· Ideal para cortar películas delgadas y papel.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-838

 
Número de Parte
N-838
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 162
Con o sin resorte NA Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 2 Capacidad de corte: otros Placa de aluminio: 0,5 mm.
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 58 Explicación suplementaria Tijeras para usar en la fabricación para cortar planchas de aluminio delgadas sin problemas
Tamaño(mm) Longitud de la hoja mm: 37

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-838 de la serie Heavy Snip N-838.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico