(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador de eje largo (a través) KLD-M3

Destornillador de eje largo (a través) KLD-M3
  • Descuento por volumen

Con una punta de cabeza plana de 1.0 x 9.0 y una longitud total de 380 mm, es ideal para trabajar en lugares donde los destornilladores estándar de eje largo no pueden alcanzar.
[Caracteristicas]
· El eje tiene una forma cuadrada que permite que se use junto con llaves de mono u otras llaves para una sujeción de alta resistencia.
· La punta tiene un imán de alta resistencia.
· Tipo de orificio pasante.
· Longitud total: 380 mm.
· Longitud del eje de 275 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KLD-M3

 
Número de Parte
KLD-M3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 9 Longitud del eje L (mm) 275
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible
Eje a través Disponible Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1 Longitud total L(mm) 380 Ancho del eje a través de pisos(mm) 8
Ancho de agarre D(mm) 29.5 Peso(g) 250

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KLD-M3 de la serie Destornillador de eje largo (a través) KLD-M3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico